Patenterad gummi anslutning mellan huvudet och handtaget minskar både återslag och buller märkbart och garanterar den fulla effekten på arbetsstycket, arbetet mindre tröttande, skonsam mot lederna på grund av mindre vibrationer och en minskad återhämtning, extra stort skyddande handtag med gummibeläggning
Används vanligen inom industri och handel, dvs överallt, där konventionella DIN låssmedshammare har använts fram till nu.
Denna artikel 3666.008 - MAXXCRAFT 800 i enlighet med DIN 1041 / (Beskrivning: MAXXCRAFT 800) är en variant av artikelgruppen MAXXCRAFT Hammare i enlighet med DIN 1041 (EH 3666.)
Hammarhuvud
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."