3122.049 - Byte av skruv
SIMPLEX aluminium hus

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel nr.:
3122.049
Byte av skruv
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Vikt: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Not

Inklusive bult och mutter.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3122.049
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Areas of application hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."