De ergonomiska och lackerade handtagen i serien 3244 är tillverkade av hickoryträ och sammankopplade med SIMPLEX-släggor, som levereras med ett gjutjärnshölje och varierar i storlek från D 60 mm till D 140 mm. Handtagen på släggorna D 60 mm och D 80 mm är 70 cm långa, medan handtagens längd för storlekarna D 100 mm, D 125 mm och D 140 mm är 90 cm. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3244.081 - SIMPLEX-handtag till SIMPLEX släggor med gjutstålhus / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX handtag av Hickory till SIMPLEX släggor med gjutstålhus (EH 3244.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."