Exakt som namnet föreslår erbjuder provförpackningen ett tvärsnitt av de mjukhammare, som Halder tillverkar: Förutom att den innehåller alla användbara insatser och alla tre höljetyper i SIMPLEX-linjen, innehåller den hamrarna SUPERCRAFT och SECURAL utan återstudsning, nybörjarhammaren BASEPLEX och kombihammaren FERROPLEX. Men, det är inte allt! Den innehåller också magnethållaren plus en fallhammare och en stans. Just vad din fältservicepersonal behöver för att få rungande framgång!
Produktegenskaper:
- Den erbjuder ett perfekt tvärsnitt av Halders mjukhammarsortiment:
- Alla åtta insatser, alla tre typer av SIMPLEX-höljen.
- SUPERCRAFT- och SECURAL-mjukhammare utan återstudsning.
- Nybörjarhammare BASEPLEX.
- Kombihammare FERROPLEX.
- Magnethållare, fallhammare och stans.
- De täcker ett vidsträckt område av användningsområden.
- Ideal för kundbesök på fältet.
Användningsområden
Urval av de vanligaste mjukhammare för olika tillämpningsområden
Levereras i en praktisk väska som innehåller:
- 1x SIMPLEX mjukhammare med hus i gjutstål och trähandtag i hög kvalitet, slag av gummi och plast (Art. nr. 3026.040)
- 1x SIMPLEX mjuk hammare Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / Superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft (Art. nr. 3027.260)
- 1x SIMPLEX mjukhammare 50:40 med hus i aluminium och högkvalitativt trähandtag, slag av TPE-mjuk och superplast (Art. Nr 3117.051)
- 1x SIMPLEX mjukhammare med förstärkt hus av gjutjärn och handtag av glasfiber, slag av mjuk metall och koppar (Art. Nr 3749.030)
- 1x BASEPLEX mjukhammare med hus i formgjuten zink och trähandtag, slag av nylon och celluloseaacetat (Art. nr. 3968.040)
- 1x FERROPLEX smideshammare och mjukhammare i ett (Art. nr. 3677.035)
- 1x SUPERCRAFT mjukhammare, studsfri med vibrationsdämpande ergonomiskt handtag i lackerat trä (Art. nr. 3366.040)
- 1x SECURAL mjukhammare, studsfri; huvud och handtag tillverkad av ett stycke stål, brottsäker; rektangulära slag (Art. nr. 3380.040)
- 1x Stans (Art. nr. 3408.010)
- 1x Drivdorn (Art. nr. 3408.020)
- 1x Magnethållare,svart (Art. nr 3688.003)
- 1x TPE-mjukt slag, blå (Art. nr. 3201.040)
- 1x TPE-MID slag, grå (Art. nr. 3203.040)
- 1x Superplastisk slag, vit (Art. nr. 3207.040)
- 1x Nylon slag, vit (Art. nr. 3208.040)
- 1x Mjukmetall slag, silver (Art. nr. 3209.040)
- 1x Slag till SUPERCRAFT mjukhammare (Art. nr. 3508.040)
- 1x Sexkantsnyckel till SIMPLEX (Art. nr. 3233.040)
Denna artikel 3000.993 - Väska med prover universal
/ () är en variant av artikelgruppen
Väska med prover universal
(EH 3000.)