Den klassiska lådan innehåller de båda toppsäljarna från de ledande tyska hammartillverkarna Picard och Erwin Halder och är ett MÅSTE för alla dem som älskar verktyg av hög kvalitet. PICARD-takhammaren 298 med det bruna handtaget är ett oumbärligt verktyg för varje byggnadssnickare. Det utmärker sig genom ett omsorgsfullt utformat smitt hammarhuvud av det legendariska PICARD-specialstål. Det rörformade stålhandtaget är tillverkat av krommolybden och mycket beständigt mot felslag och sitter orörligt i hammarhuvudet. Med den magnetiska spikhållaren kan spikar sättas in med en hand. Det finslipade hammarhuvudet är skyddat mot korrosion av den transparenta pulverbeläggningen. SIMPLEX-mjukhammaren med insatskombinationen av kompositgummi / superplast D 60 mm är en oumbärlig hjälpreda för en mängd användningsområden, såsom trädgårdsarbeten och landskapsarkitektur (stensättning, sättning av kantsten), väg- och vattenbyggnadsarbeten (ställningskonstruktion, formarbeten), prefabricerade huskonstruktioner och för snickeriarbeten (uppsättning av balkar). Den medelhårda gummiinsatsen har mycket lågt slitage, är dämpande och luktfri och håller mycket längre än en konventionell gummihammare. Den medelhårda insatsen av speciell superplast ger högre slagkraft och är mycket hållbar och slitstark. Gjutjärnshöljet har en inbyggd skyddsmuff, som sörjer för högt brytmotstånd. Det högkvalitativa, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade trähandtaget har dubbel lackering i greppområdet och är därför okänslig mot smuts. Alla delar är utbytbara / kan monteras i efterhand och är därför mycket ekonomi- och miljövänliga. SIMPLEX-hammare är skonsamma mot arbetsstycken och användare.
Den klassiska boxen innehåller de båda toppsäljarna från de ledande tyska hammartillverkarna PICARD och HALDER.
Classic-boxen är en box för två och för alla boxar!
Båda produkter är VPA-testade.
För trädgård och markanläggning, stenläggning, snickeriarbeten, finsnickeri, spenglerarbeten, takläggare
Denna artikel 3027s016 - Klassisk box SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / superplast och PICARD-takhammare för snickare / () är en variant av artikelgruppen Klassisk box SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / superplast och PICARD-takhammare för snickare (EH 3027.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."