中間ブロック

EH 1512.000 - EH 1612.400

検索結果は 4 ヒットしました

システム
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1512.000
CAD
資料
中間ブロック
  • システム: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1431 g
show article view
中間ブロック
システム:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1512.100
CAD
資料
中間ブロック
  • システム: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1287 g
show article view
中間ブロック
システム:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
1612.200
CAD
資料
中間ブロック
  • システム: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 2645 g
show article view
中間ブロック
システム:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
1612.400
CAD
資料
中間ブロック
  • システム: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 2433 g
show article view
中間ブロック

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1512.000 - EH 1612.400 中間ブロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム