1512.000 - 中間ブロック

システム
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1512.000
資料
中間ブロック
  • システム: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1431 g
中間ブロック

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1512.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム