1612.200 - 中間ブロック

システム
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
1612.200
資料
中間ブロック
  • システム: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 2645 g
中間ブロック

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1612.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム