揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います
この製品は 22730.0458 - 揺動パッド / 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 (d1 n6: 18 mm, d2: M4) 製品グループの1モデルです 揺動パッド (EH 22730.)
詳細情報
ボール
本体
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。