仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 39 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- ボール直径: 25 mm
- 二面幅: 27 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 151 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 407 Nm
- 重量: 489 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 698 Nm
- 重量: 518 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 39 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- ボール直径: 25 mm
- 二面幅: 27 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 151 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 407 Nm
- 重量: 489 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 698 Nm
- 重量: 518 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 38 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- ボール直径: 25 mm
- 二面幅: 27 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 149 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 407 Nm
- 重量: 484 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 698 Nm
- 重量: 513 g
show article view
材質
ボール
- 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
- ステンレス鋼 1.3541(SUS420J2相当)、ニッケルメッキ
本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
備考
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.