- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: 約 67 mm
- t1: 15 mm
- 重量: 97 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 22 mm
- d2: M10
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: 約 85 mm
- t1: 15 mm
- 重量: 115 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M12
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: 約 95 mm
- t1: 18 mm
- 重量: 165 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: 約 108 mm
- t1: 18 mm
- 重量: 262 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: 約 126 mm
- t1: 23 mm
- 重量: 354 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 36 mm
- d2: M16
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: 約 138 mm
- t1: 24 mm
- 重量: 519 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: 約 154 mm
- t1: 27 mm
- 重量: 708 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 20 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: 約 67 mm
- t2: 16 mm
- 重量: 85 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 22 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: 約 85 mm
- t2: 19 mm
- 重量: 113 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 25 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: 約 95 mm
- t2: 21 mm
- 重量: 170 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 28 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: 約 108 mm
- t2: 23 mm
- 重量: 268 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 32 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: 約 126 mm
- t2: 28 mm
- 重量: 351 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 36 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: 約 138 mm
- t2: 28 mm
- 重量: 524 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 鋼
- d1: 40 mm
- d3 H7: 20 mm
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: 約 154 mm
- t2: 30 mm
- 重量: 706 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: 約 85 mm
- t1: 15 mm
- 重量: 121 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: 約 95 mm
- t1: 18 mm
- 重量: 186 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: 約 108 mm
- t1: 18 mm
- 重量: 262 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: 約 126 mm
- t1: 23 mm
- 重量: 354 g
show article view
材質
レバー
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ボール・ノブ
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい