24430.0042 - クランプレバー

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24430.0042
資料
クランプレバー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: 約 108 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 262 g
クランプレバー

材質

レバー

  • スティール、黒染

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24430.0042