24430.0022 - クランプレバー

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24430.0022
資料
クランプレバー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: 約 67 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 97 g
クランプレバー

材質

レバー

  • スティール、黒染

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24430.0022