- 亜鉛ダイキャスト
- l: 50 mm
- s H11: 8 mm
- e min.: 10,1 mm
- d1 max.: 8,4 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- h1: 18 mm
- h2: 約 10 mm
- h3: 10 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 58 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト
- l: 64 mm
- s H11: 10 mm
- e min.: 13,1 mm
- d1 max.: 10,5 mm
- d2: 19 mm
- d3: 22 mm
- h1: 20 mm
- h2: 約 11 mm
- h3: 12 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e min.: 13,1 mm
- d1 max.: 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: 約 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 21 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 166 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e min.: 16,1 mm
- d1 max.: 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: 約 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 270 g
show article view
- アルミニウム AI
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e min.: 13,1 mm
- d1 max.: 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: 約 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 21 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
- アルミニウム AI
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e min.: 16,1 mm
- d1 max.: 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: 約 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 161 g
show article view
- アルミニウム AI
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e min.: 18,1 mm
- d1 max.: 14,7 mm
- d2: 32 mm
- d3: 35 mm
- h1: 34 mm
- h2: 約 22 mm
- h3: 18 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 26 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 251 g
show article view
- アルミニウム AI
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e min.: 22,2 mm
- d1 max.: 17,9 mm
- d2: 35 mm
- d3: 39 mm
- h1: 38 mm
- h2: 約 26 mm
- h3: 18 mm
- d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 26 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 280 g
show article view
材質
クランク本体
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 つや消し
- アルミニウム、樹脂塗装、黒 つや消し
円筒形 グリップ
参照先
ハンド・クランク DIN469の類似品
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.