24330.0412 - ハンドクランク

l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
アルミニウム AI
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
製品番号:
24330.0412
資料
ハンドクランク
  • アルミニウム AI
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 23 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 161 g
ハンドクランク

材質

クランク本体

  • アルミニウム、樹脂塗装、黒 つや消し

円筒形 グリップ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

参照先

ハンド・クランク DIN469の類似品

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0412