24330.0420 - ハンドクランク

l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
亜鉛ダイキャスト
s H11 [mm]:
50 mm
:
8 mm
製品番号:
24330.0420
資料
ハンドクランク
  • 亜鉛ダイキャスト
  • l: 50 mm
  • s H11: 8 mm
  • e min.: 10,1 mm
  • d1 max.: 8,4 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 約 10 mm
  • h3: 10 mm
  • d4 円筒形 グリップの径 EH 24530.: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
ハンドクランク

材質

クランク本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 つや消し

円筒形 グリップ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

参照先

ハンド・クランク DIN469の類似品

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0420