1114.500 - ワーク・ストッパー

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
製品番号:
1114.500
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 283 g
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1114.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム