ワーク・ストッパー

EH 1014.500 - EH 1114.500

検索結果は 2 ヒットしました

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
製品番号:
1014.500
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 重量: 56 g
show article view
ワーク・ストッパー
システム:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
製品番号:
1114.500
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 283 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1014.500 - EH 1114.500 ワーク・ストッパー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム