Product content
ハンマーを使用する場合には使用者やその周囲の人たちのリスクを最小化するために、以下の安全上の注意点を守ってください。
1. ハンマーを使って作業をする場合には適切な装備を身に着けることを推奨します。(たとえば保護メガネ、保護手袋など)
2. ハンマーを使うときは周囲の人や物から十分な距離をとってくださ い。
3. 焼き入れ済みの材料を打つ時はプラスティックのインサートを使用し てください。
4. ハンマーを本来の使用目的以外に使わないでください。できるだけ打 ち損じをせず、インサートの打撃面で打ち、側面では打たないでくだ さい。
5. 使用目的に応じた重さとインサート径を持ったハンマーを選択してく ださい。
6. 毎回使用前にハンマーの各部品がゆるみなく固定されていることを点 検してください。
7. ささくれなどの傷や付着物の付いたインサート、傷んだハンドルなど は早めに交換してください。
8. ご自身の安全のため、ハルダー社の純正部品のみをご使用ください。
9. SIMPLEXハンマーの部品を交換する際は109頁の組み立て上の注意点 にご留意ください。
10. 二つのハンマー同士を打つことはしないでください。
11. 使用後はハンマーを丁寧に清掃し、適切に保管してください。
12. 鉄クサビを叩く場合などにはプラスチックのインサートが付いたハン マーを使用してください。鉄ハンマーで叩いた場合には金属片が飛ぶ 恐れがあります。
上記の注意点に加えて、各国の法律・規則・基準等も遵守してください。