ショックレスタイプのヘッド部には、たくさんの小さな鋼球が封入されています。依って、ワークをハンマーで叩いた際の反動がありません。これにより、叩いた力を全てワークに加えることができます。その結果、ショックレスハンマーは、関節への負担が少なくなり、作業の疲労を軽減することができます。
交換可能な、耐摩耗性ナイロンを押し出し成型したインサートは、ワークに優しく、金属ワークを叩いた時の騒音を減らすことができます。また、ワークのとがった角を叩くにのにも最適です。
ショックレスタイプのSUPERCRAFTスレッジハンマーは、主に大型建造物、鉄鋼構造物、展示会スタンドの敷設、コンクリート建造物の解体、足場、テント、フェンスの組立て、くさびの打ち込み、メンテナンスや矯正作業全般に使われています。
SUPERCRAFTスレッジハンマーは、振動吸収性があり、手になじむ形状のヒッコリー製ハンドルが付いています。
全てのSUPERCRAFTハンマーは、レムシェイド認証機関のVPA取得と安全マーク「GS」の認証テストに合格しています。