マグネットホルダー

EH 3688.

ハルダーのマグネットホルダーは、エアーガン、ケーブル、ホース、衣服、テープなど、様々な物を掛けておくことに使えます。このホルダーは、ワンタッチで板金などにつくので、ネジ止めは不要です。 

プラスチック製の、この頑丈なホルダーは、 6個のネオジム磁石を内蔵(径65mm)していますので、強力な吸着力があります。 ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防いでいます。

2か所のくびれを持つ特別な形状は、2つの物 (例えば、エアーガンとテープ) を同時に掛けておくことが出来ます、また、外れ止めにもなっています。物を床に置かないことで、不意なつまづきによる転倒などを防止 します。

このマグネットホルダーは、紙の箱に個装されています。また、使用説明書と安全マニュアルが付属しています。

本製品には、青色と黒色があります。

製品の特長:

  • ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー
  • プラスチック製で頑丈なデザイン
  • 6個のネオジム磁石を内蔵(径65mm)していますので、強力な吸着力
  • ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます
  • 2か所のくびれを持つ特別な形状
  • 紙の箱に個装されています。また、使用説明書と安全マニュアルが付属
  • 本製品には、青色と黒色があります

応用分野

エアブローガン、ケーブル、衣服、ラインテープ、その他の用具類の固定や吊り下げが簡単にできます!

検索結果は 2 ヒットしました

d [mm]
l [mm]
カラー
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
カラー:
ブルー
gewicht [g]:
250 g
製品番号:
3688.002
マグネットホルダー
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • カラー: ブルー
  • 重量: 250 g
  • GTIN: 4030618309895
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13
show article view
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
カラー:
gewicht [g]:
250 g
製品番号:
3688.003
マグネットホルダー
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • カラー: 黒
  • 重量: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13
show article view

材質

マグネット

  • 永久磁石

本体

  • プラスチック

備考

上面のラベルをカスタム製作する場合は、お問い合わせください

10個単位で梱包 (注文数の単位)

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3688. マグネットホルダー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Areas of application hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.