ハルダーのマグネットホルダーは、エアーガン、ケーブル、ホース、衣服、テープなど、様々な物を掛けておくことに使えます。このホルダーは、ワンタッチで板金などにつくので、ネジ止めは不要です。
プラスチック製の、この頑丈なホルダーは、 6個のネオジム磁石を内蔵(径65mm)していますので、強力な吸着力があります。 ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防いでいます。
2か所のくびれを持つ特別な形状は、2つの物 (例えば、エアーガンとテープ) を同時に掛けておくことが出来ます、また、外れ止めにもなっています。物を床に置かないことで、不意なつまづきによる転倒などを防止 します。
このマグネットホルダーは、紙の箱に個装されています。また、使用説明書と安全マニュアルが付属しています。
本製品には、青色と黒色があります。
製品の特長:
エアブローガン、ケーブル、衣服、ラインテープ、その他の用具類の固定や吊り下げが簡単にできます!
この製品は 3688.002 - マグネットホルダー / () 製品グループの1モデルです マグネットホルダー (EH 3688.)
マグネット
本体
上面のラベルをカスタム製作する場合は、お問い合わせください
10個単位で梱包 (注文数の単位)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.