Halder-Pins
ボールロックピン (Quick Release Pins / Ball Lock Pins)
ロックピンは、工具を使わずにボタン操作でロックと解除を行うことが出来るセルフロック機構がついたピンです。
リフティングピン/ ネジ山クランプ式リフティングピン
リフティングピンは、ワークを素早く簡単に吊ったり運搬することができる吊り具です。
ボールロックピン-航空規格準拠 (INCH)
航空用のインチサイズのピンは、航空規格MS 17984 - 17987 / NAS 1333 - 1343に準拠して製造され、NAS 1332に基づいて検査が行われています。
HALDER PINS - 特注モデル
HALDER PINSは、工業の分野および業種のほぼすべてをカバーして、結合箇所をスピーディーで簡単に解除したら、再度、結合した状態に戻す必要が頻繁にある、至る所でご利用いただいております。特注ソリューションが、それ専用の開発から生み出されますので、モータースポーツ、航空、医療機器など、多様な業種の各種仕様に対応できます。
HALDERのピンで
なぜHALDERが選ばれるのか?
HALDERのピンは、お客様が必要とするソリューションを提供します。
あなたがまだ考えてもいないたくさんの可能性があります。
ピンを使えば 工具は不要
ワンタッチで素早い着脱が可能です。工具を使わずに、取外し、交換、固定、位置決め、変更、保持、ロック、押え、調整が可能。
HALDER ピン製品
Branchen
Produktinfo