Branchen
常に設備が準備万端だからこそ、見返りを期待できます。成功に必要なポイント:修理・メンテナンスの時間短縮。HALDERのピンは、スペアパーツの交換を迅速化し、作業工程と生産効率を改善。ネジを回さずに簡単なボタン操作。数時間ではなく、数秒単位で。故障時の効率的な作業のために。
迅速なサービスを。HALDERのピンで。
造船所や水上でのボートやヨットの部品の着脱に:チタン製のHALDERのピンなら、保持、取付、固定など迅速かつ確実に行うことができます。マスト部品の延長、ロッカーや船外機など。塩害に強く、強風にも耐え得る強度。誤操作によるロック解除を防ぐ保護ハンドル付きも。
HALDERのピンを。必要な場所で。
複雑なウェイトマシンや繊細な関節装具など、理学療法には正確にフィットする器具が必要です。HALDERは必要なピンを提供。角度、身長、体重を問わず、 あらゆる運動、あらゆる患者に最適です。ネジを回さずに負担も軽減。柔らかく手になじむゴム性ハンドルタイプも。特許取得のエルゴノミクス。
HALDERのピンで。強さと操作性を両立。
家庭用にHALDER のピン?なるほど。ちょとした部品の取付けや重い物の保持が必要な場所など。ウェイトマシン、パラソル、はしご、運搬用具、自転車用トレーラー、モバイル家具...HALDERのピンの可能性は無限です。また、新しいアイデアを生み出す建築家、プロダクトデザイナー向け、クリエイターや発明家向け。
あなたのアイディアの パートナー。
イベントの作業ではスピードが求められます。セットアップ、 再構築、解体など行ったり来たり。常に時間的なプレッシャーがある中で、、最高の安全性を要求されます。HALDER のピンは、その様な作業に強みを発揮します。照明や音響機器の固定。秒単位の作業。1つのピンで最大1トンまで。使用方法は数え切れません。HALDERのピンは、イベントの機器の設計者、作業者の必需品す。屋内・屋外でも。
HALDERのピンは あなたの期待に応えます。
レースは秒単位、そして安全は必要条件です。たった一つの部品が、勝敗を分けることがあります。
チューニング:ブレーキディスク、スポイラー、バンパーをネジの代わりにボールロックピンで固定。HALDERのピンで記録更新を狙えます。ピットレーンだけでなく、クルマの作業場や趣味のガレージでも。修理やレトロフィットに。
HALDERのピンで。ポールポジションに。
HALDERのピンは空港でも使用されています。その特長は、小さなピンでも圧倒的な信頼性でメンテナスにも大活躍。
3次元の複雑な形状でも対応できますか?
ノープロブレム、対応可能です。最高レベルが要求される製造とトレーサビリティは?全ては航空規格に基づく認証を受けています。当社はEN 9100 Dに基づくエアバス社のサプライヤーであり、EASA Part 21Gに基づく航空製品の認定製造業者です。
快適な乗船 船舶産業。
プロジェクター、モニター、スクリーン、スピーカーなど:HALDERのピンで、壁や天井に映像や音源を設置します。小さな会議室や大きな展示場。常設用または移動設置用。屋内の設計、レンタル業者、イベント専門業者向け。デザインの課題?HALDERのピンはあなたのアイディア実現します。
豊富な経験でサポートします。
重量物や大きな物を安全に運搬できます。吊り作業においてはHALDERのピンが本領を発揮します。ボタン操作で、グリッパー開閉をロックしたり、フォークリフトの爪を固定したり、ワークを直接ロックすることも可能です。貫通穴とネジ穴用。回転式シャックルやハンドル付きタイプも。
重量物の運搬を 簡単に。
かさばる大きな部品、重い機器。建設現場で力を発揮するHALDERのピン。何トンもの荷物を運び、足場を固定し、工具やコンテナを固定する。面倒なネジの締め付けや取り外しがありません。耐候型のデザイン。腐食に強く、非常に強靭です。
作業負担の軽減、高い安全性。