仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
- スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 82 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 108 mm
- ストローク: 20 mm
- 締付力1): 6 kN
- 重量: 1400 g
show article view
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
- スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 82 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 108 mm
- ストローク: 30 mm
- 締付力1): 6 kN
- 重量: 1560 g
show article view
- クランプ・ボルト付 – 図 2
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 13 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- ストローク: 20 mm
- 締付 トルク max.: 40 Nm
- 締付力: 10 kN
- 重量: 1075 g
show article view
- クランプ・ボルト付 – 図 2
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 13 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- ストローク: 30 mm
- 締付 トルク max.: 40 Nm
- 締付力: 10 kN
- 重量: 1239 g
show article view
- 両サイド偏心レバー付 – 図 3
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 28 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 100 mm
- ストローク: 20 mm
- 締付力1): 4 kN
- 重量: 1396 g
show article view
- 両サイド偏心レバー付 – 図 3
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 28 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 100 mm
- ストローク: 30 mm
- 締付力1): 4 kN
- 重量: 1562 g
show article view
材質
本体
クランプレバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
- 合金焼入れ鋼、 浸炭焼入れ、黒染
参照先
高さ調整シリンダーEH 23310.やスペーサー・プレートEH 1107.、EH1108.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH 22730.などを取り付けて対応することができます。
組立
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
- T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
- ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
取り扱い
- クランプ爪を後ろに押します
- ワークを挿入します
- クランプ爪を前に移動します
- クランプ爪位置は、ネジを使って調整します
- ナットを締めることでクランプ位置をロックします
データシート EH 23310. スイングクランプ – 可動式、サイズ 40
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.