このスイングクランプは、障害物によりアームの揺動が出来ない場合に適しています
このクランプには、以下の特長があります
作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。
この製品は 23310.0085 - スイングクランプ 可動式、サイズ 40 / 両サイド偏心レバー付 (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 可動式、サイズ 40 (EH 23310.)
本体
クランプレバー
高さ調整シリンダーEH 23310.やスペーサー・プレートEH 1107.、EH1108.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH 22730.などを取り付けて対応することができます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。