1906.640 - マウンティング・アングル

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
l4 [mm]:
200 mm
l5 [mm]:
200 mm
s ±0,025 [mm]:
130 mm
製品番号:
1906.640
資料
マウンティング・アングル
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 200 mm
  • h2 ±0,02: 410 mm
  • s ±0,025: 130 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 6
  • 重量: 445 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1906.640