- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l3 ±0,2: 150 mm
- l4: 100 mm
- l5: 100 mm
- h2 ±0,02: 275 mm
- s ±0,025: 80 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 固定用孔の数 n: 4
- 重量: 147 kg
show article view
- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- l2: 500 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l3 ±0,2: 150 mm
- l4: 200 mm
- l5: 100 mm
- h2 ±0,02: 275 mm
- s ±0,025: 80 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 固定用孔の数 n: 4
- 重量: 168 kg
show article view
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 345 mm
- s ±0,025: 100 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 固定用孔の数 n: 6
- 重量: 295 kg
show article view
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- l2: 630 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 345 mm
- s ±0,025: 100 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 固定用孔の数 n: 6
- 重量: 326 kg
show article view
- l1: 630 mm
- h1: 630 mm
- h: 725 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 410 mm
- s ±0,025: 130 mm
- d: M16
- y: 16 mm
- 適合ねじ: M12
- 固定用孔の数 n: 6
- 重量: 445 kg
show article view
材質
備考
別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。
データシート EH 1906. マウンティング・アングル
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.