位置決めクランプ・ピンはワークやパレット、治具などを素早く確実にクランプ、締結、調整、交換する等の用途に使われます
この製品は 23111.0022 - 位置決めクランプピン / (d1 -0,02 -0,05: 20 mm, l1 +0,6: 30 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めクランプピン (EH 23111.)
クランプねじを締め付けると、ピン全体が4個のボールによりロケーティング・ブッシュの内径にセンタリングされると同時にクランプされます。クランプねじを締めるには、取外しのできるグリップ(製品番号23111.0900/.0902)を使うか、通常の六角レンチを使います。