位置決めクランプピン

EH 23111.

位置決めクランプ・ピンはワークやパレット、治具などを素早く確実にクランプ、締結、調整、交換する等の用途に使われます

検索結果は 16 ヒットしました

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
適合治具ベース ±0,05 [mm]
保持力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23111.0016
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 5 kN
  • 重量: 116 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23111.0018
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 5 kN
  • 重量: 125 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23111.0020
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 38 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 6 kN
  • 重量: 178 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23111.0022
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 38 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 6 kN
  • 重量: 191 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
8 kN
製品番号:
23111.0025
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 43 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 8 kN
  • 重量: 270 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
8 kN
製品番号:
23111.0027
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 43 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 8 kN
  • 重量: 287 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23111.0030
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 53 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 10 kN
  • 重量: 390 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23111.0032
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • 熱処理鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 53 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 10 kN
  • 重量: 416 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23111.0116
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 5 kN
  • 重量: 116 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23111.0118
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 5 kN
  • 重量: 125 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23111.0120
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 38 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 6 kN
  • 重量: 178 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
6 kN
製品番号:
23111.0122
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 38 mm
  • 二面幅2: 6 mm
  • 保持力: 6 kN
  • 重量: 191 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
8 kN
製品番号:
23111.0125
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 43 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 8 kN
  • 重量: 270 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
8 kN
製品番号:
23111.0127
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 43 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 8 kN
  • 重量: 287 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
20 mm
保持力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23111.0130
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 20 mm
  • 二面幅1: 53 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 10 kN
  • 重量: 390 g
show article view
位置決めクランプピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
適合治具ベース ±0,05 [mm]:
25 mm
保持力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23111.0132
CAD
資料
位置決めクランプピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • 適合治具ベース ±0,05: 25 mm
  • 二面幅1: 53 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 保持力: 10 kN
  • 重量: 416 g
show article view
位置決めクランプピン

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

取り扱い

クランプねじを締め付けると、ピン全体が4個のボールによりロケーティング・ブッシュの内径にセンタリングされると同時にクランプされます。クランプねじを締めるには、取外しのできるグリップ(製品番号23111.0900/.0902)を使うか、通常の六角レンチを使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23111. 位置決めクランプピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン取扱説明書 抜粋 (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい