コンビクランプは、トグルクランプのプッシュ・プルタイプとバーティカルタイプを一つにしたものです。従って、異なるトグルクランプを使う必要はありません。水平と垂直のクランプの動きは、一つのハンドル操作で可能となります。同時かつ確実なクランプを保証します。
トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。
耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しいます。
この製品は 23330.4003 - コンビクランプ 水平取付面付 / (公称サイズ: 3) 製品グループの1モデルです コンビクランプ 水平取付面付 (EH 23330.)
本体
リベット
グリップ
クランプねじ