このスイング・クランプは手動でクランプアームを旋回させることにより、ワークの交換、クランプを素早く行うことができる、汎用性の高いクランプです
スイングクランプの特長は次の通りです:
この製品は 23310.0070 - スイングクランプ 揺動口金、サイズ82.5 / (d1: 82,5 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動口金、サイズ82.5 (EH 23310.)
クランプ位置は、揺動パッドEH 22730.等を使うことで低くすることも出来ます。
固定は4本のM24 取付ねじ、穴ピッチは100x100mmです