スイングクランプ 揺動口金、サイズ82.5

EH 23310.

このスイング・クランプは手動でクランプアームを旋回させることにより、ワークの交換、クランプを素早く行うことができる、汎用性の高いクランプです

スイングクランプの特長は次の通りです:

  • コンパクトな構造
  • 締付ボルトの二面幅36で、最大30 kNの締付力
  • クランプアームは360°旋回可能
  • クランプ・ストローク30 mm
  • クランプ高さは最大250 mm
  • 高さ方向のストッパーにより安全
  • クランプ・アームを左右旋回すると、ワークの交換を容易にできます。位置決めリング23310.0351によって、無段階の調整が可能です。

検索結果は 1 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
30 kN
製品番号:
23310.0070
CAD
資料
スイングクランプ
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付力: 30 kN
  • 締付 トルク max.: 200 Nm
  • 重量: 21 kg
show article view
スイングクランプ

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

参照先

クランプ位置は、揺動パッドEH 22730.等を使うことで低くすることも出来ます。 

組立

固定は4本のM24 取付ねじ、穴ピッチは100x100mmです

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、サイズ82.5
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.