クランプ爪は、精密クランプ部材として一般的な治具に使用できます。治具側には位置決め穴を設けてください。穴の深さは希望のクランプ高さに合わせて決定します。
取付部を研磨したタイプ(図1)は、締付の反力を受けるためにクランプアームの丸い部分(半径22)を使うことができます。受け側の形状は平面、円弧、V形等が考えられます。
取付部が位置決めブッシュ付タイプ(図2)は、締付の反力を受けるためのサポートは不要です。治具に埋め込む位置決めブッシュが、クランプ爪のサポートの役割をします。このブッシュは同梱されていますが、オプションとして別売もしています。
締付には、同梱の六角ボルトDIN933(ISO4017)を使います。
この製品は 23370.0140 - クランプ爪 / 位置決めブッシュ付 (d1 f7: 25 mm) 製品グループの1モデルです クランプ爪 (EH 23370.)
ブッシュ
本体
ディスク
バネ
クランプネジ
締付トルクは、取付方法によります。
クランプ位置は、揺動パッドEH 22730.等を使うことで低くすることも出来ます。