クランプ爪

EH 23370.

クランプ爪は、精密クランプ部材として一般的な治具に使用できます。治具側には位置決め穴を設けてください。穴の深さは希望のクランプ高さに合わせて決定します。

取付部を研磨したタイプ(図1)は、締付の反力を受けるためにクランプアームの丸い部分(半径22)を使うことができます。受け側の形状は平面、円弧、V形等が考えられます。

取付部が位置決めブッシュ付タイプ(図2)は、締付の反力を受けるためのサポートは不要です。治具に埋め込む位置決めブッシュが、クランプ爪のサポートの役割をします。このブッシュは同梱されていますが、オプションとして別売もしています。

締付には、同梱の六角ボルトDIN933(ISO4017)を使います。

検索結果は 11 ヒットしました

仕様
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
研磨された取付部付
図:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
ストローク [mm]:
11 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23370.0031
CAD
資料
クランプ爪
  • 研磨された取付部付 – 図 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • ストローク: 11 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 28 mm
  • 取付穴 D2: M12
  • 取付穴 L1: 49 mm
  • 締付力: 10 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 523 g
show article view
クランプ爪
仕様:
研磨された取付部付
図:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
ストローク [mm]:
25 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23370.0053
CAD
資料
クランプ爪
  • 研磨された取付部付 – 図 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • ストローク: 25 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 28 mm
  • 取付穴 D2: M12
  • 取付穴 L1: 51 mm
  • 締付力: 10 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 614 g
show article view
クランプ爪
仕様:
研磨された取付部付
図:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
ストローク [mm]:
21 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23370.0083
CAD
資料
クランプ爪
  • 研磨された取付部付 – 図 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • ストローク: 21 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 28 mm
  • 取付穴 D2: M12
  • 取付穴 L1: 64 mm
  • 締付力: 10 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 770 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23370.0118
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 26 mm
  • 取付穴 D2: M6
  • 取付穴 L1: 19 mm
  • 締付力: 2,5 kN
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 118 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23370.0124
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 26 mm
  • 取付穴 D2: M6
  • 取付穴 L1: 22 mm
  • 締付力: 2,5 kN
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
ストローク [mm]:
8 mm
締付力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23370.0128
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • ストローク: 8 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 取付穴 D1 H7: 30 mm
  • 取付穴 D2: M8
  • 取付穴 L1: 25 mm
  • 締付力: 5 kN
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 218 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
ストローク [mm]:
9 mm
締付力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23370.0135
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • ストローク: 9 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 取付穴 D1 H7: 30 mm
  • 取付穴 D2: M8
  • 取付穴 L1: 30 mm
  • 締付力: 5 kN
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 243 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
ストローク [mm]:
15 mm
締付力 [kN]:
7,5 kN
製品番号:
23370.0140
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • ストローク: 15 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • 取付穴 D1 H7: 35 mm
  • 取付穴 D2: M10
  • 取付穴 L1: 41 mm
  • 締付力: 7,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 483 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
ストローク [mm]:
10 mm
締付力 [kN]:
7,5 kN
製品番号:
23370.0145
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • ストローク: 10 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • 取付穴 D1 H7: 35 mm
  • 取付穴 D2: M10
  • 取付穴 L1: 49 mm
  • 締付力: 7,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 552 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
ストローク [mm]:
25 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23370.0150
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • ストローク: 25 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 42 mm
  • 取付穴 D2: M12
  • 取付穴 L1: 51 mm
  • 締付力: 10 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 859 g
show article view
クランプ爪
仕様:
位置決めブッシュ付
図:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
ストローク [mm]:
21 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23370.0183
CAD
資料
クランプ爪
  • 位置決めブッシュ付 – 図 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • ストローク: 21 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 42 mm
  • 取付穴 D2: M12
  • 取付穴 L1: 64 mm
  • 締付力: 10 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 1034 g
show article view
クランプ爪

材質

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

ディスク

  • 熱処理鋼、熱処理、打ち抜き加工後機械修正、リン酸塩処理

バネ

  • バネ鋼線

クランプネジ

  • 熱処理鋼

ブッシュ

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ

備考

締付トルクは、取付方法によります。

参照先

クランプ位置は、揺動パッドEH 22730.等を使うことで低くすることも出来ます。 

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23370. クランプ爪
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい