23310.0162 - 高さ調整シリンダー

高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせでも使用できます

この製品は 23310.0162 - 高さ調整シリンダー / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M12) 製品グループの1モデルです 高さ調整シリンダー (EH 23310.)

d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0162
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 3096 g
高さ調整シリンダー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23310.0162
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ