23060.0008 - シャフト/平ワッシャー
DIN6340 熱処理済み

熱処理シャフト/ 平ワッシャー(ワッシャー)は、DIN 6340規格準拠品です

この製品は 23060.0008 - シャフト/平ワッシャー DIN6340 熱処理済み / (d1: 8,4 mm) 製品グループの1モデルです シャフト/平ワッシャー DIN6340 熱処理済み (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
適合ねじ [mm]:
M8
製品番号:
23060.0008
資料
シャフト/平ワッシャー
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • 適合ねじ: M8
  • 重量: 9,8 g
シャフト/平ワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、打ち抜き加工後機械修正、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23060.0008