球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです
この製品は 23050.0636 - 球面ワッシャー / 円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼 / 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C (d1 H13: 37 mm) 製品グループの1モデルです 球面ワッシャー / 円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼 (EH 23050.)
球面ワッシャー
ローレット(図面参照)付ステンレス鋼A4タイプ
円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。
長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。