この偏心クランプは低い高さながら大きな締付力を出すことができます。本体は黄銅製ですので、相手部品を痛めることなく確実にクランプします。
この製品は 23270.0306 - 偏心クランプ / (d1: M6) 製品グループの1モデルです 偏心クランプ (EH 23270.)
偏芯ねじ
本体
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).