- 黄銅
- d1: M4
- h1: 2,8 mm
- h2: 9,6 mm
- s: 0,75 mm
- A: 3,8 mm
- 二面幅 二面幅1: 7,93 mm
- 二面幅 二面幅2: 3 mm
- 締付力 max.: 0,9 kN
- 締付 トルク max.: 2,5 Nm
- 重量: 3,5 g
show article view
- 黄銅
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- 二面幅 二面幅1: 15,86 mm
- 二面幅 二面幅2: 4 mm
- 締付力 max.: 3,4 kN
- 締付 トルク max.: 10 Nm
- 重量: 11 g
show article view
- 黄銅
- d1: M8
- h1: 4,8 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
- 二面幅 二面幅2: 5 mm
- 締付力 max.: 3,6 kN
- 締付 トルク max.: 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 黄銅
- d1: M10
- h1: 6,3 mm
- h2: 19 mm
- s: 1,3 mm
- A: 10,2 mm
- 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
- 二面幅 二面幅2: 7 mm
- 締付力 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 26 Nm
- 重量: 27 g
show article view
- 黄銅
- d1: M12
- h1: 9,5 mm
- h2: 22,8 mm
- s: 2 mm
- A: 12,7 mm
- 二面幅 二面幅1: 25,4 mm
- 二面幅 二面幅2: 8 mm
- 締付力 max.: 9 kN
- 締付 トルク max.: 75 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 黄銅
- d1: M16
- h1: 12,7 mm
- h2: 28,5 mm
- s: 2,5 mm
- A: 15 mm
- 二面幅 二面幅1: 30,13 mm
- 二面幅 二面幅2: 12 mm
- 締付力 max.: 12 kN
- 締付 トルク max.: 120 Nm
- 重量: 108 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- 二面幅 二面幅1: 15,86 mm
- 二面幅 二面幅2: 4 mm
- 締付力 max.: 3,4 kN
- 締付 トルク max.: 10 Nm
- 重量: 10 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1: M8
- h1: 6,4 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
- 二面幅 二面幅2: 5 mm
- 締付力 max.: 3,6 kN
- 締付 トルク max.: 18 Nm
- 重量: 22 g
show article view
材質
偏芯ねじ
本体
備考
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.