23080.0012 - フランジ・ナット
DIN6331(高さ=1.5d)

フランジナット(カラーナット) は、DIN 6331規格に準拠しています。

この製品は 23080.0012 - フランジ・ナット DIN6331(高さ=1.5d) / (d1: M12) 製品グループの1モデルです フランジ・ナット DIN6331(高さ=1.5d) (EH 23080.)

材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
23080.0012
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 30 g
フランジ・ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23080.0012