フランジ・ナット DIN6331(高さ=1.5d)

EH 23080.

フランジナット(カラーナット) は、DIN 6331規格に準拠しています。

検索結果は 17 ヒットしました

材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
製品番号:
23080.0006
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 5,4 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
23080.0008
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 12 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
製品番号:
23080.0010
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 22 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
23080.0012
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 30 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
製品番号:
23080.0014 1)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • 重量: 47 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
製品番号:
23080.0016
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 67 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
製品番号:
23080.0018 1)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • 重量: 97 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
製品番号:
23080.0020
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 129 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
製品番号:
23080.0022 1)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • 重量: 179 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
製品番号:
23080.0024
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 213 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
製品番号:
23080.0030
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • 重量: 468 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
製品番号:
23080.0036
CAD
資料
フランジ・ナット
  • 熱処理鋼
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • 重量: 783 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
23080.0108 2)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 12 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
製品番号:
23080.0110 2)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • 重量: 25 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
製品番号:
23080.0112 2)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • 重量: 36 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
製品番号:
23080.0116 2)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 67 g
show article view
フランジ・ナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
製品番号:
23080.0120 2)
CAD
資料
フランジ・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 129 g
show article view
フランジ・ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23080. フランジ・ナット – DIN6331(高さ=1.5d)
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい