23320.0156 - 口金
フローティングクランプM12用

これらの口金は、フローティングクランプ(23320.0008、23320.0012、23320.0014)用です。

上口金 (23320.0054, 23320.0056 、23320.0058 - 図 1-3) は、より厚みのあるワークをクランプするのに使います

上口金のM 8ネジ穴 (23320.0154 / .0156 - 図4 、5)を使えば、色々なアタッチメントを取り付けることができます 

ピボット付下口金 (23320.0148 - 図 6) は、鋳物の抜き勾配に対応できます 

この製品は 23320.0156 - 口金 フローティングクランプM12用 / 上側の口金、位置決め穴付 (クランプ範囲 max. 一緒に使用 23320.0050: 40 mm, クランプ範囲 max. 一緒に使用 23320.0148: 34 mm) 製品グループの1モデルです 口金 フローティングクランプM12用 (EH 23320.)

仕様
クランプ範囲 - max. 一緒に使用 23320.0050 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
上側の口金、位置決め穴付
図:
5
クランプ範囲 max. 一緒に使用 23320.0050 [mm]:
40 mm
製品番号:
23320.0156
資料
口金
  • 上側の口金、位置決め穴付 – 図 5
  • クランプ範囲 max. 一緒に使用 23320.0050: 40 mm
  • 重量: 112 g
  • クランプ範囲 max. 一緒に使用 23320.0148: 34 mm
口金

材質

クランプ爪

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理

備考

フローティング・クランプの締め付けトルクは、状況に応じて調整してください。口金によっては、ワークとの接触面が少なくなるため、ワークへのクランプ圧に注意を払う必要があります

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23320.0156
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
フローティングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Floating Clamps
カテゴリー:
情報用素材