プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付

EH 22760.

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

検索結果は 82 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
二面幅 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 7 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0242
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 7 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 9 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0243
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 9 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 11 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0244
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 11 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 13 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0245
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 13 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 17 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0246
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 17 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M4
l1 約 [mm]:
約 21 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0247
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l1: 約 21 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 2 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 9 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0252
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 9 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 11 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0253
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 11 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 13 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0254
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 13 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 17 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0255
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 17 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 21 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0256
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 21 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M5
l1 約 [mm]:
約 26 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0257
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l1: 約 26 mm
  • l2: 約 1 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 11,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0262
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 11,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 13,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0263
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 13,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 17,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0264
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 17,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 21,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0265
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 21,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 26,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0266
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 26,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 33,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0267
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 33,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 41,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0268
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 41,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 51,3 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0270
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 約 51,3 mm
  • l2: 約 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 13,6 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0282
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l1: 約 13,6 mm
  • l2: 約 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 17,6 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0283
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l1: 約 17,6 mm
  • l2: 約 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 21,6 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0284
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l1: 約 21,6 mm
  • l2: 約 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 26,6 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0285
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l1: 約 26,6 mm
  • l2: 約 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,5 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • POM、白

ねじ

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22760. プレッシャー ・スクリュー – プラスチック製パッド付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい