これらの口金は、フローティングクランプ(23320.0008、23320.0012、23320.0014)用です。
上口金 (23320.0054, 23320.0056 、23320.0058 - 図 1-3) は、より厚みのあるワークをクランプするのに使います
上口金のM 8ネジ穴 (23320.0154 / .0156 - 図4 、5)を使えば、色々なアタッチメントを取り付けることができます
ピボット付下口金 (23320.0148 - 図 6) は、鋳物の抜き勾配に対応できます
この製品は 23320.0148 - 口金 フローティングクランプM12用 / 反転防止機能付の平滑面付ボールが受けとなる下側の口金 () 製品グループの1モデルです 口金 フローティングクランプM12用 (EH 23320.)
ボール
クランプ爪
フローティング・クランプの締め付けトルクは、状況に応じて調整してください。口金によっては、ワークとの接触面が少なくなるため、ワークへのクランプ圧に注意を払う必要があります