位置決めに利用できる穴があるワークの、センタリングとクランプに使います。繰り返し精度±0.025mmでセンタリングします。研磨されたセグメント口金により鋳肌面でも加工面でもしっかりクランプし、センタリングと同時に座面に押し付けます。この部品は高さが低く、大きなストローク幅を持つことが特徴です。上方からも下方からも取り付けることができます。
この製品は 23340.0014 - ボアクランプ セグメント口金付 / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ セグメント口金付 (EH 23340.)
本体
バネ
セグメント口金
上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます