クランプによる圧痕が若干ワークに残っても良い場合に、センタリングとクランプ用として使用ください。繰り返し精度±0.025mmで正確にセンタリングします。クランプ・ボールにより鋳肌面でも加工面でもしっかりとクランプします。この製品は高さが低く、大きな調整幅を持つことが特徴です. 上方からも下方からも取り付けることができます。
この製品は 23340.0212 - ボアクランプ クランプボール付 / (d1 min.: 11,7 mm, d1 max.: 14,2 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ クランプボール付 (EH 23340.)
本体
バネ
クランプボール
上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます