1651.500 - ワーク・ストッパー
円筒形

システム
l1 [mm]
d [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
製品番号:
1651.500
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 737 g
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1651.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム