仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max.: 3,2 mm
- ボール直径: 10 mm
- 取付穴 Ø H7: 12 mm
- 取付穴 深さ min.: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 1,3 Nm
- 重量: 8 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max.: 4 mm
- ボール直径: 16 mm
- 取付穴 Ø H7: 18 mm
- 取付穴 深さ min.: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, 熱処理鋼
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max.: 5,5 mm
- ボール直径: 25 mm
- 取付穴 Ø H7: 28 mm
- 取付穴 深さ min.: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 6 Nm
- 重量: 109 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max.: 3,2 mm
- ボール直径: 10 mm
- 取付穴 Ø H7: 12 mm
- 取付穴 深さ min.: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 1,3 Nm
- 重量: 8 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max.: 4 mm
- ボール直径: 16 mm
- 取付穴 Ø H7: 18 mm
- 取付穴 深さ min.: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- 位置決め穴用、 カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 3, ステンレス鋼
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max.: 5,5 mm
- ボール直径: 25 mm
- 取付穴 Ø H7: 28 mm
- 取付穴 深さ min.: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 6 Nm
- 重量: 109 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max.: 3,2 mm
- ボール直径: 10 mm
- 取付穴 Ø H7: 12 mm
- 取付穴 深さ min.: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 1,3 Nm
- 重量: 7,9 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max.: 4 mm
- ボール直径: 16 mm
- 取付穴 Ø H7: 18 mm
- 取付穴 深さ min.: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
仕様:
位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- 位置決め穴用、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 4, 熱処理鋼
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max.: 5,5 mm
- ボール直径: 25 mm
- 取付穴 Ø H7: 28 mm
- 取付穴 深さ min.: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 6 Nm
- 重量: 108 g
show article view
材質
ボール
- 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
- ステンレス鋼 1.3541(SUS420J2相当)、ニッケルメッキ
本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
備考
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.