22730.0013 - 揺動パッド

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

この製品は 22730.0013 - 揺動パッド / オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 (d1: 13 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです 揺動パッド (EH 22730.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22730.0013
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 二面幅: 11 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 13 g
揺動パッド

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22730.0013
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド